实用信息
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
工业人工智能
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
FL COUPLER SC-DUPLEX - 光纤耦合
FL COUPLER SC-DUPLEX
-
光纤耦合
2901788
连接,SC双工/SC双工,可与多模与单模玻璃光纤、 PCF以及聚合纤维共同使用
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据插头
应用
光纤耦合
位数
2
连接图表
SC双工满足IEC 61754-4标准
模块插槽数目
1
插槽数目
2
电气特性
衰减
< 0.2 dB
连接数据
连接方式
耦合连接
接口
信号类型/分类
Ethernet
尺寸
尺寸图
宽度
35 mm
高度
9.3 mm
深度
27.4 mm
机械特性
冷压头直径
2.5 mm
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
冷压头材料
氧化锆陶瓷
外壳材料
塑料
电缆/电线
光缆类型
玻璃光纤
光纤
光纤数
2
光纤类型
多模50/125 µm玻璃光纤
衰减
≤ 0.2 dB
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 1000
特性
衰减
< 0.2 dB
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 50 °C
抗UV辐射
否
商业数据
订货号
2901788
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNIDA
产品关键代码
ABNIDA
GTIN
4046356633468
单件重量(含包装)
14.1 g
单件重量(不含包装)
10.14 g
原产地
CH
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PSM-SET-BFOC-LINK/2
-
光纤耦合
2799429
PSM-SET-FSMA-LINK/2
-
光纤耦合
2799416
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJ孔式插针
1652978
FL MM PATCH COUPLER LC-LC
-
光纤耦合
2700312
FL SM PATCH COUPLER LC-LC
-
光纤耦合
2700313
PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN
-
FO连接器
2313779
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/...
-
FO尾缆
2901558
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助