实用信息
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
工业人工智能
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
FL SM PATCH COUPLER LC-LC - 光纤耦合
FL SM PATCH COUPLER LC-LC
-
光纤耦合
2700313
连接,LC/LC,可用于单模玻璃光纤
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
数据插头
应用
光纤耦合
位数
2
连接图表
LC-Duplex
插槽数目
1
连接数据
连接方式
耦合连接
接口
信号类型/分类
Ethernet
尺寸
机械特性
冷压头直径
1.25 mm
材料规格
颜色
蓝色
阻燃等级,符合UL 94
V0
冷压头材料
氧化锆陶瓷
外壳材料
PBT
电缆/电线
光缆类型
玻璃光纤
光纤
光纤数
2
光纤类型
单模玻璃光纤
衰减
≤ 0.2 dB
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
IP20
环境温度(运行)
-25 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 50 °C
环境温度(安装)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
2700313
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNIDA
产品关键代码
ABNIDA
GTIN
4046356543019
单件重量(含包装)
15 g
单件重量(不含包装)
15 g
原产地
BG
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43223300
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
附件
PSM-SET-BFOC-LINK/2
-
光纤耦合
2799429
VS-SCRJ-GOF-BU/BU
-
SC-RJ孔式插针
1652978
FL MM PATCH COUPLER LC-LC
-
光纤耦合
2700312
FL COUPLER SC-DUPLEX
-
光纤耦合
2901788
PSM-SET-FSMA-LINK/2
-
光纤耦合
2799416
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助