UDK 3 YE - 直通式接线端子
3057157

直通式接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄色

产品详情








适配产品



优势

每侧各有两个连接点,用于安装若干导线
双桥接井可单独进行电位分配和供电