TB 4-MTD I - 直通式接线端子
3000605

横截面
接线方式
流量 图形符号
电压 图形符号

直通式接线端子, 与保险丝端子TB 4-HESI相同的外形, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 深灰色

产品详情









适配产品