DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62
-
直通插头
1716797
穿墙式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 9, 行数: 1, 位数: 9, 连接量: 9, 产品系列: DFK-PC 5/..-STF-SH, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: Z1L Slotted Pozidriv, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PC 5, 电气特性: 屏蔽, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
位数