DFK-PC 5/ 3-GF-7,62 - 穿墙式连接器
1727702

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 6 mm2
针距 7.62 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 纸箱包装

穿墙式插座, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: DFK-PC 5/..-GF, 针距: 7.62 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.9 mm, 每个电势的焊针数量: 3, 插拔系统: COMBICON PC 5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
采用法兰系统时,借助卡扣结构或螺钉即可牢固固定在外壳面板上,无需工具
屏蔽支架,用于设备正面的专业EMC屏蔽连接
螺栓法兰保证高度的机械稳定性