DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81 - 穿墙式连接器
1829361

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
针距 3.81 mm
包装类型 纸箱包装

穿墙式插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 4, 产品系列: DFK-MC 1,5/..-GF, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 安装: 直接安装, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 9.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









优势

自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接