实用信息
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
大电流穿墙端子
DFK-MC SS - 螺钉套件
DFK-MC SS
-
螺钉套件
0710015
螺钉套件,用于将插座固定到设备外壳上,每套由一个M2 x 8螺钉、弹簧垫圈和螺母组成
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
产品系列
附件
位数
1
针距
0 mm
组件适配
Partial assembly
否
尺寸
针距
-
商业数据
订货号
0710015
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AARZZA
产品关键代码
AARZZA
GTIN
4017918005047
单件重量(含包装)
0.38 g
单件重量(不含包装)
0.363 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.01千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助