PSR-M-TBUS2-PI - 扩展模块
1105098

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

安全扩展模块,适用于本地总线扩展,带有2 个功能通道,TBUS接口,安全等级可达SIL 3、Cat. 4/PL e,插拔式直插接线端子,随附TBUS连接器

产品详情









适配产品



优势

经济高效的安全解决方案,可高度适应个人需求
硬件和软件配置简单,可快速调试
具有易于操作的全面诊断功能,最大限度缩短设备停机时间
壳体宽度窄,仅22.6 mm
采用直插式技术,无需工具即可安装,省时省力