实用信息
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
可配置安全模块
PSR-M-CABLE25 - 电缆
PSR-M-CABLE25
-
电缆
1104855
用于TBUS扩展的连接电缆,与PSR-M-TBUS1或PSR-M-TBUS2组合使用,25 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
适配器电缆
电气特性
阻抗
额定 120 Ω
尺寸
外部尺寸
最大外径
9.00 mm
材料规格
外护套,材料
PVC
电缆/电线
电缆长度
25 m
电缆结构
2 x 2 x 24 AWG
电缆外径
8.70 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
黄色
屏蔽
铜质屏蔽网
电缆电阻
< 95 mΩ/m
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
商业数据
订货号
1104855
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNA366
产品关键代码
DNA366
GTIN
4055626973012
单件重量(含包装)
2,359 g
单件重量(不含包装)
2,359 g
原产地
IT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
9.12千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助