以太网HART多路复用器可轻松设置参数并监控以太网中的HART设备,特别适合替代RS-485 HART多路复用器系统。该多路复用器支持环路检查、设备校准并可借助多变量设备改进过程监控,可实现用户在办公室内的舒适操作,节省时间和成本。
GW PL ETH/UNI-BUS
-
Ethernet HART多路复用器
2702233
适用于模块化HART网关的以太网主站。最多连接5个GW PL HART…-BUS扩展模块,最多与40个HART设备通信。支持Modbus TCP、OPC UA、PROFINET、HART IP、FDT/DTM和Arcom。
提供免费下载。
下载
产品详情
cUL Listed
认证ID: E238705IECEx
认证ID: IECEx ULD 17.0020XcUL Listed
认证ID: E196811UL认证
认证ID: E196811ATEX
认证ID: DEMKO 17 ATEX 1749X适配产品
优势
可用通信DTM集成至FDT/DTM container,实现远程配置HART设备
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
每个通道配备独立HART控制器,更新速率极快
使用Modbus/TCP或PROFINET监控PV、SV、TV、QV HART变量
使用OPC UA最多监控14个HART变量
支持将Arcom简单集成到Emerson AMS中