EML-ESD (20X7)R CUS
-
设备标识
0830591
设备标识, 可订购: 行, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 7 mm, 文本框宽度: 20 mm
产品详情
适配产品
优势
EML-ESD标签非常适合标识印刷电路板上的敏感元件
标签含可消除静电的粘合剂,有助于防止静电传导并保护电子元件
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀
EML-ESD ...材料为UL列名材料
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-ESD ...标记条