EMT (31X12,5)R GY CUS - 插入式标签
0830390

插入式标签, 盘卷, 可订购: 行, 灰色, 根据客户要求标识, 安装方式: 插入, 文本框高度: 12.5 mm, 文本框宽度: 31 mm

产品详情








适配产品


优势

EMT (31x12,5)R GY,灰色插入式标签,用于标识西门子ET 200SP控制器
由于其特殊的形状,EMT (31x12,5)R插入式标签一旦插入后就会安全紧固地留在西门子控制器的套管内
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识