E S6 A 150X150X100 - 空箱
0899010

空箱, 标识材料: 不锈钢,316L/1.4404, 表面电阻: 带绒, 银色, 150 mm x 150 mm x 100 mm, 锁紧类型: 拧接式盖板, 供货范围- ATD: 安装板, 固定角度及安装螺钉, M12接地螺栓,外部固定, 安装说明, 安装板

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品

优势

高品质不锈钢外壳的创新型产品类别,作为各接线盒的基座
接线盒已装备完毕,可缩短组装和认证时间
外壳四侧可装法兰板,包括密封保护
按照标准规格,采用螺纹、钻孔和矩形切割方式调整外壳