注意:
由于目前所面临的全球采购市场挑战,菲尼克斯电气不得不采用了一种铝合金材质,从而可能导致外观与之前预期的均质表面质量有所偏差。但这对铝制标签本身的质量或打印耐用性没有任何影响。偏差仅体现在视觉效果上。
EMP-AL (49X15)
-
设备标识
0830778
设备标识, 铝制标识, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 安装方式: 锁扣, 标签数: 1, 文本框高度: 15 mm, 文本框宽度: 49 mm
产品详情
| 产品类型 | 设备标识 |
| 标识 | |
| 标签数 | 1 |
| 每排单独标记数 | 1 |
| 标识技术 | UV LED技术 |
| 宽度 | 48.70 mm |
| 高度 | 14.80 mm |
| 深度 | 0.80 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 49 mm |
| 文本框高度 | 15 mm |
| 颜色 | 铝色 |
| 基座材料 | 铝 |
| 材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C,材料表面温度可能略有不同) |
| 建议环境温度(存储/运输) | 5 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | EN ISO 1518-1:2023 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | 通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 丙酮 (99%) [CAS编号67-64-1] |
已通过测试 |
| 甲基乙基酮 (MEK) [CAS编号78-93-3] |
已通过测试 |
| 汽油 [CAS编号64742-49-0] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | EN ISO 22479:2022-06 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 订货号 | 0830778 |
| 包装单位 | 45 pc |
| 最小订货量 | 45 pc |
| 销售关键代码 | BG241B |
| 产品关键代码 | BG241B |
| GTIN | 4046356780216 |
| 单件重量(含包装) | 1.863 g |
| 单件重量(不含包装) | 1.863 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 111 - 墨盒 1569771
-
BM E.CARD-CARTR. CL 111 - 墨盒 1569772
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - 清洁墨盒 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (49X15) - 标签盒 1569736
-
BM ID-CARTR. BK - 墨盒 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - 墨盒 1044346
-
BM ID-CARTR. YE - 墨盒 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - 墨盒 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - 墨盒 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - 墨盒 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - 墨盒 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - 清洁墨盒 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - 标签盒 0802738
-
BLUEMARK ID - 打印机 1003334
-
BLUEMARK CLED - 打印机 5147999
优势
这些标记条可用BLUEMARK CLED进行快速而简便地标识打印,且价格实惠
铝制设备标识,可以卡接到标识支架上
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用