EMLP-AL (100X60) - 设备标识
0830515

设备标识, 铝制标识, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 文本框高度: 60 mm, 文本框宽度: 100 mm

产品详情








优势

这些标记条可用BLUEMARK CLED进行快速而简便地标识打印,且价格实惠
铝制设备粘贴标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用