EML-RS (45,7X45,7)R SR CUS - 标识
8191372

标识, 银色, 根据客户要求标识, 安装方式: 粘贴,插入, 文本框高度: 45.7 mm, 文本框宽度: 45.7 mm

产品详情








适配产品


优势

EML-RS标签,用于标识菲尼克斯电气的旋转开关
自黏式和卡入式标签可选
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
EML-RS...材料已在UL中列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-RS ...标记条