EML-HT (15X6)R CUS
-
高温标签
0830663
高温标签,用于热转印打印机,圆形,直径 12 mm,在最高300°C的环境下能耐热 60 秒,单独的月和年标识
产品详情
适配产品
优势
EML-HT标签由耐高温的丙烯酸酯薄膜制成。可用于标识印刷电路板和所有工业焊接工艺
连续温度范围-40 °C ... 180 °C,300 °C时最长可经受60秒
与THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT色带组合使用时,标识可耐受高温和化学腐蚀
EML-HT ...材料在UL中已列出
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EML-HT ...标记条