EML-HA (100X73)R SR CUS
-
适用于粗糙表面的标签
0830743
适用于粗糙表面的标签, 可订购: 行, 银色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 文本框高度: 73 mm, 文本框宽度: 100 mm
产品详情
适配产品
优势
EML-HA …自黏式设备标识适合用于标识控制器、系统和控制柜制造的各类设备
EML-HA采用特殊粘合剂,具有极高的粘合强度。适合粘贴在粗糙、不平或低能表面上
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
XEML-HA ...材料为UL列名材料
标记服务:菲尼克斯电气可根据您的需要标记所有EML-HA ...标记条