电缆穿墙模块和电缆接头
A-INLE-PG16-N-S - EMC螺母
A-INLE-PG16-N-S
-
EMC螺母
1411279
EMC螺母, 线程 Pg16, 颜色: 银色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
扁平螺母
螺纹类型
Pg16
尺寸
尺寸图
长度
4.7 mm
直径 连接螺纹
22.5 mm
连接螺纹直径
22.5 mm
扳手规格,埋头螺母
26 mm
六边形角度尺寸
29 mm
连接侧螺纹类型
Pg16
材料规格
标识材料
铜镀镍
电缆/电线
无卤素
是
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-70 °C ... 220 °C
安装
组装说明
适用于EMC电缆接头,用于移除非导电性表面涂层
商业数据
订货号
1411279
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
AF7DZX
产品关键代码
AF7DZX
GTIN
4046356924108
单件重量(含包装)
6.088 g
单件重量(不含包装)
5.752 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
79ac0bb6-e560-4f6f-bf9a-10470e434367
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.017千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
电缆密封件
电缆接头
密封插头
旋入式封盖
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助