电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电和直流电系统(额定电压:最高230 V AC、最高220 V DC),可安装在NS 35上,额定电流:10 A
电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电和直流电系统(额定电压:最高230 V AC、最高220 V DC),可安装在NS 35上,额定电流:10 A
ESSENTIAL edition电源滤波器,适用于单相交流电和直流电系统,螺钉连接,DIN导轨安装,额定电压最高250 V AC/DC,额定电流10 A
单相EMI滤波器,通用型产品,插片连接,背板安装,额定电流10 A
电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电和直流电系统(额定电压:最高230 V AC、最高220 V DC),可安装在NS 35上,额定电流:20 A
单相EMI滤波器,通用型产品,插片连接,背板安装,额定电流20 A
三相EMI滤波器,通用型产品,螺钉连接,导轨安装,额定电流10 A
单相EMI滤波器,高性能产品,插片连接,背板安装,额定电流10 A
三相EMI滤波器,通用型产品,螺钉连接,导轨安装,额定电流30 A
电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电和直流电系统(额定电压:最高230 V AC、最高220 V DC),可安装在NS 35上,额定电流:20 A
优势
- SFP2:滤波器输入和输出侧配备电涌保护电路,有效抵御高频干扰和瞬态过电压
- 采用直插式或螺钉连接技术,轻松装配安装,操作更简便
- FIL:配有额外接地端子,可单独连接到本地等电位连接系统,改善滤波效果并优化EMC性能
- 支持DIN导轨安装,节省空间,性价比高
- 降低高频传导干扰,系统运行更可靠安全
EMC滤波器应用领域
变频器、开关电源和照明系统驱动器往往是电网中的干扰源。特殊的滤波器电路可直接在干扰源抵消部分EMC干扰。然而,剩余干扰将经由电源线和控制线路传导和放大。这会对控制器、电源、传感器和执行器产生无法预测的影响。菲尼克斯电气滤波器可直接限制潜在敏感设备或敏感终端设备前方的干扰。
通用型EMC滤波器
集成II类电涌保护器的EMC滤波器
双重保护
传统滤波器仅可抵御高频干扰,无法防止过电压脉冲。因此需要加装电涌保护组件,实现有效保护。SFP2滤波器集成电涌保护电路,可同时保护输入和输出侧,可靠抵御电涌和高频干扰。
采用直插式或螺钉连接,卡入、连接、完成接线
简便灵活的安装
依托便捷的DIN导轨安装和多样连接技术,滤波器可轻松安装至控制柜。干扰抑制过滤器既可采用快速直插式连接,也可使用成熟的螺钉连接。
额外接地端子可改善塑料壳体滤波器的滤波效果
优化EMC性能的安装
干扰抑制过滤器通过额外的接地端子连接至本地保护连接。该设计可改善有源导线与接地电位之间高频干扰的滤波效果。由此一来,也可增强塑料壳体EMC滤波器的保护效果,优化EMC性能。