FIL-1S-1-10A-230AC-UT - EMC滤波器
1292320

横截面
接线方式
流量 图形符号

电磁兼容滤波器(电源滤波器)适用于单相交流电和直流电系统(额定电压:最高230 V AC、最高220 V DC),可安装在NS 35上,额定电流:10 A

产品详情









适配产品



优势

可靠保护灵敏设备免受高频传导的干扰
使用电流耦合线圈以及X和Y电容器,有效实现衰减
采用通用型电路设计,用途多样
通过额外的接地端子改善滤波效果,可连接到本地保护连接
采用螺钉连接技术 (UT),轻松完成组装和安装,操作特别简单