ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 BK - 电子模块外壳
2890234

DIN导轨壳体, 完整壳体,高型设计,带TBUS选项, 采用回拉式弹簧连接, 宽度: 6.3 mm, 高度: 93.1 mm, 深度: 101.2 mm, 颜色: 黑色 (类似 RAL 9005), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选)

产品详情









适配产品


优势

轻松安装
提供6.2 mm ... 90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
透明前盖板可转动