DCS 15 M C O C C 7035 - 电子模块外壳
2203189

显示屏外壳,15",浅灰色,中央窗口,前部水平,包括两个半壳体及螺钉

产品详情








适配产品


优势

适用于移动式和固定式操作面板的显示屏
集成TFT显示器和薄膜键盘
防护等级高达IP54
具备抗冲击性能的ABS塑料
阻燃等级V0符合UL 94

常见问题


DCS显示器支架可提供哪些可能的应用?

通过可在“附件”下找到的VESA安装支架可实现灵活的使用。它可以安装在墙壁以及其他不同的表面上。可找到一个单独的支架,用于安装在型材上。较小的显示器支架也适合用作手持式壳体。... 查看更多

通过可在“附件”下找到的VESA安装支架可实现灵活的使用。它可以安装在墙壁以及其他不同的表面上。可找到一个单独的支架,用于安装在型材上。较小的显示器支架也适合用作手持式壳体。

查看更多

DCS显示器支架可以达到哪一种IP防护等级?

如果使用附件,则DCS可提供的最大防护等级为IP54。这意味着具有全面的防触电保护。此外,您的电子设备可以免受达到有害量的灰尘以及各个侧面溅水的影响。为此,在附件下选择“DCS ... 密封件”。


如何将显示器安装在壳体上?

使用安装套件,可以毫不费力地安装显示器。安装套件请见“附件”。还可以在配置工具中轻松地组装壳体。相应的安装套件为输出。只需在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可找到配置工具。... 查看更多

使用安装套件,可以毫不费力地安装显示器。安装套件请见“附件”。还可以在配置工具中轻松地组装壳体。相应的安装套件为输出。只需在公司官网搜索栏中输入网页代码#0512,即可找到配置工具。

查看更多

是否可以在DCS显示器支架中插入单独的开口?

是的,可以插入开口和其他定制。我们的服务中心可为您提供相应的服务。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。


是否可以使用其他显示器,例如触摸屏?

是,可按要求提供额外的显示器。


显示器支架中可以采用哪种连接技术?

显示器支架可以为复杂的连接技术提供充足的空间。从SPE和SAC连接器到经典的RJ45插座,可以集成多种不同的连接技术。只需要联系我们的服务中心即可。为此,只需要在公司官网搜索栏中输入网页代码#0685并使用联系表。


哪种工具需要用于组装显示器支架?

只需要一字头PH 0螺丝刀来安装DCS。它可以在“附件”区域中或者在产品编号1212558下找到。