ECP 2
-
电子设备断路器
0911034
电子设备断路器, 1-位置, 接线方式: 可插拔, 触发特性: 电子, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上
产品详情
概述 | 当成排安装且无对流冷却时,由于热影响,在持续操作中,额定设备电流通常最大只能达到80 %(100 %操作因素)。 不允许多个负载输出的并行连接。 |
产品类型 | 设备断路器 |
产品系列 | ECP |
类型 | 针式 |
位数 | 1 |
行数 | 1 |
通道数目 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
保险丝类型 | 自动设备 |
冲击抑制 | 300.00 ms |
短路电流 | 有效电流限制,最高1.8 x IN |
使用寿命,电气方面 | 在1 x I时为10000次循环N |
开关容量 ICN | 主动电流限制 |
保险丝 | 电子 |
概述 | |
标称工作电压 | 24 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
额定过电压 | 0.5 kV |
分断方法 | E (电子) |
要求的备用保险丝 | 不需要,内置本安元件 |
介电强度 | 1000 V AC (操作区域) |
500 V AC (安装面积) | |
500 V AC (负载信号插针) | |
关闭 | 型号. 1.8 x IN |
主动电流限制 | 有源 |
保险丝 | 电子 |
闭路电流 I0 | 典型值 13 mA |
电压压降 | 180 mV (IN时) |
触点类型 | 带电流隔离 |
负载电路 | |
停机时间 | 典型值 5 s (当ILoad > 1.1 x IN时,用于电气绝缘) |
最大电容负载 | 20000 µF |
冲击抑制 | 典型值 0.3 s |
辅助触点 | |
触点类型 | 遥信报警触点 |
最低工作电压 Umin DC | 10 V DC |
最大工作电压Umax DC | 30 V DC |
最小工作电流Imin | 10 mA |
最大工作电流Imax | 0.5 A |
宽度 | 12.5 mm |
高度 | 60 mm |
NS 35/15高度 | 151.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 144 mm |
深度 | 70 mm |
完整模块宽度 | 38 mm |
完整模块高度 | 115 mm |
完整模块深度 | 147.5 mm |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | IIIa |
绝缘材料 | PPS |
环境条件 | |
保护等级 | IP30 (操作区域) |
环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C (无冷凝) |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
湿度测定 | 96 h,95 % RH,40 °C |
安装类型 | 安装在基座上 |
订货号 | 0911034 |
包装单位 | 5 pc |
最小订货量 | 5 pc |
销售关键代码 | CLA132 |
产品关键代码 | CLA132 |
目录页面 | 页码325 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356116046 |
单件重量(含包装) | 73.44 g |
单件重量(不含包装) | 70.9 g |
原产地 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |