TMCP SOCKET M
-
表面安装壳体
0916589
组合式基座端子, 2位,用于连接两个电路断路器,各占一位
产品详情
| 产品类型 | 基本元件 |
| 类型 | 表面安装壳体 |
| 连接量 | 2 |
| 行数 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 2 |
| 保险丝类型 | 自动设备 |
| 额定浪涌电压 | 2.5 kV |
| 额定条件下的最大功耗 | 0 VA |
| 概述 | |
| 标称工作电压 | 433 V (AC) |
| 额定电流IN | 50 A (LINE输入) |
| 25 A (LOAD输出) | |
| 额定电压 | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| 额定隔离耐压Ui | 1500 V |
| 标称工作电流IN | 50 A |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 操作类型 | 常闭触点和常开触点 |
| 辅助触点 | |
| 连接名称 | 输入 |
| 最大工作电压Umax DC | 65 V |
| 最大工作电压Umax. AC | 250 V (AC) |
| 最大工作电流Imax | 10 A (输入) |
| 辅助触点 | |
| 连接名称 | 输出 |
| 最大工作电压Umax DC | 65 V (DC) |
| 最大工作电压Umax. AC | 250 V (AC) |
| 最大工作电流Imax | 1 A |
| 复位 | |
| 输入电压 | 24 V (下降沿) |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 10 mm² |
| 输出 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
| 信号层 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 信号层 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 柔性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.25 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 1.5 mm² |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 115 mm |
| NS 35/15高度 | 118 mm |
| NS 35/7,5高度 | 110.5 mm |
| 深度 | 110.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料 | PA-F |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 是 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 0916589 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLA191 |
| 产品关键代码 | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| 单件重量(含包装) | 108.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 97 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.85千克二氧化碳当量 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
TMCP SB - 桥接件 0916602
-
FBST 500 TMCP - 插入式跨接线 0916615
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线 2966786
-
TMCP CONNECT LR - 端板 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
E/UK 1 - 终端固定件 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
优势
可选桥接配置,简化接线,快速安装
采用模块化设计,可随时扩展
通过内置远程传信系统自动设立群组遥信功能