EO-K/UT/LED/DUO/GN
-
双插位
0804118
双插位, 带指示灯, 针式连接器样式类型K,接线方式: 螺钉连接,颜色: 绿色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: SR 107-2-D1,国家标识: 丹麦
双插位, 带指示灯, 针式连接器样式类型K,接线方式: 螺钉连接,颜色: 绿色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz), 额定电流: 16 A, DIN导轨或直接安装,标准/规格: SR 107-2-D1,国家标识: 丹麦