SACB-6Q/4P-L-SC
-
分线盒
1662942
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: QUICKON, 0.34 mm2 ... 0.75 mm2, 插槽数目: 6, 位数: 4, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 蝶型弹簧连接 180°, 屏蔽: 无
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 4 |
| 插槽数目 | 6 |
| LED | 是 |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | 每个模块的电源电压 |
| 光学显示 | 绿色LED灯 |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC |
| 本地诊断 | 每个模块的电源电压 绿色LED灯 |
| 状态显示I/O 黄色LED灯 | |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 12 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 4 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | QUICKON |
| 导线横截面 柔性信号线 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 导线横截面 灵活供电 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 26 ... 17 |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 24 ... 16 |
| 剥线长度 信号线 | 10 mm |
| 保护层剥线长度 | 70 mm (主电缆) |
| 接合螺母紧固扭矩 | 2.5 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-6 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-6 / 5 (PE) = PE | |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 44 mm |
| 长度 | 168 mm |
| 接合螺母扳手规格 | 22 mm |
| 标识材料 外壳 | PA |
| 标识材料 模塑原料 | PUR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 钢/铜 |
| 材料接触表面 | Sn |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 触点材料,主电缆端 | CuZn |
| 主电缆侧触点插芯材料 | PA 6.6 V0 |
| 触点表面材料,主电缆端 | NiSn |
| 缆线绝缘材料 | PVC / PE |
| 电缆外径 | 6.5 mm ... 9.5 mm |
| 连接方式 | 蝶型弹簧连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 50 °C (在连接导线时, 还必须遵照电缆制造商的规范。) | |
| 订货号 | 1662942 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3DBC |
| 产品关键代码 | AF3DBC |
| GTIN | 4017918137496 |
| 单件重量(含包装) | 263 g |
| 单件重量(不含包装) | 218.9 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE - 开槽连接块 1680377
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - 开槽连接块 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - 开槽连接块 1680393
-
Q-PROT 9/11 - 空位插头 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - 螺钉连接套件 1670743
-
UC-TMF 16 - 用于端子的标记条 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - 用于端子的标记条 0824678
-
UC-TMF 16 YE - 用于端子的标记条 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - 用于端子的标记条 0824684
-
QSS 22 - 套筒扳手 1670206
-
SZK PZ1 VDE - 螺丝刀 1206450
-
TSD 25 SAC - 扭矩螺丝刀 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 工具 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 螺丝刀头 1212591
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
创新省时的安装方式,采用绝缘层位移连接
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装