SACB 6Q-4P L GY PUR/
-
分线盒
1503234
分线盒, 接线方式: QUICKON, 插槽数目: 6, 位数: 4, 插槽类型: 单通道, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 0.5 m ... 50 m, 屏蔽: 无
分线盒, 接线方式: QUICKON, 插槽数目: 6, 位数: 4, 插槽类型: 单通道, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 0.5 m ... 50 m, 屏蔽: 无
产品类型 | 分线盒 |
位数 | 4 |
插槽数目 | 6 |
LED | 是 |
本地诊断 | |
监控功能 | 每个模块的电源电压 |
光学显示 | 绿色LED灯 |
最大工作电压Umax | 30 V DC |
本地诊断 | 每个模块的电源电压 绿色LED灯 |
状态显示I/O 黄色LED灯 | |
额定电压 UN | 24 V DC |
总额定电流 | 12 A |
每条路径的最大电流承载能力 | 4 A |
导线连接 | |
传感器/执行器连接件系统 | QUICKON |
接合螺母扳手规格 | 22 mm |
标识材料 外壳 | PA 6.6 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
缆线绝缘材料 | PVC / PE |
电缆长度 | 自由输入(0.5 ... 50 m) |
PUR/PVC 黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 96.6 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 9 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC 黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线结构,电压电源 | 42x 0.15 mm |
AWG电源 | 18 |
导线横截面 | 6x 0.34 mm² (信号线路) |
3x 0.75 mm² (电源线) | |
线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.1 mm (信号线路) |
1.8 mm ±0.1 mm (电源线) | |
电缆外径 | 8.00 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色,蓝色,绿色/黄色,白色,绿色,黄色,灰色,粉色,红色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.15 mm (内部保护层) |
≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 双绞线 |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 2000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 60 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 80 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1500000, 弯曲半径: 80 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 2 m/s |
阻燃 | DIN EN 50265 |
阻油性 | 符合VDE 0472标准第803部分 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
特殊性质 | 不含硅酮 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
80 °C (符合UL标准) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
-25 °C ... 50 °C (在连接导线时。 还必须遵照电缆制造商的规范。) |
订货号 | 1503234 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | AF3DBA |
产品关键代码 | AF3DBA |
GTIN | 4017918841003 |
原产地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27440111 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |