INTERBUS Ruggedline模块用于恶劣的环境或对系统诊断要求高的场合。 为了保证最大的可靠性,这些模块配备了一个锌铸外壳(IP67)。 因此,它们能够直接安装在焊接夹具旁。
Ruggedline模块由一个安装板和一个电子模块组成。 电子模块卡接在安装板上,如有必要可用两个螺钉固定。
通过扩展诊断,能够对I/O故障精确定位。 如,传感器电源短路这样的故障为一组4个输入的报告。 并且,当输出短路时,能够直接报告相应的输出。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。
对于采用光纤连接的模块,其诊断功能则更加强大。 最新的光纤技术能够确保稳定的传输路径质量,且不断进行优化调整。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。 由于这些新特性,在传输故障发生或传输中断之前,就能够探测到传输路径的缓慢恶化。
若使用Ruggedline 模块,则可选择总线介质。 除了采用光纤连接(聚合光纤)外,有些模块亦可采用双绞线电缆。 利用相应的拔插式适配器,可随时将总线介质由光纤转换为铜缆。
总线通过IP67插拔式连接器进行连接,该连接器将总线信号和电源一起传送给模块。 准备工作简单易行,电源电缆通过QUICKON快速连接技术与插头进行连接,而光纤电缆通过简单的切割和组装工具进行连接;无需另外进行抛光。
如果用户组装总线光纤,如桥接两个模块,则光纤至少要一米长。 为了建立短电缆桥接,请使用菲尼克斯电气提供的桥接件。
IBS RL 24 DIO 8/8/8 RS-LK-2MBD
-
分布式I/O模块
2731733
INTERBUS数字化I/O设备;光纤连接,2 Mbaud,8个输入(24 V DC),8个继电器输出(12 V AC到440 V AC;最大2 A) 通过5位M12孔式连接器连接传感器,坚固的金属外壳,IP67防护等级
产品详情
| 宽度 | 185 mm |
| 高度 | 193 mm |
| 深度 | 138 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 带总线连接器和安装板 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| INTERBUS | |
| 连接方式 | 光纤(聚合光纤980/1000 µm) |
| 传输速度 | 2 MBit/s |
| 传输原理 | FO |
| 模块 | |
| ID 代码 (dec.) | 3 |
| 十六进制ID编码 | 03 |
| 长度编码(十六进制) | 09 |
| 长度编码(十进制) | 9 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 1 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 寄存器长度 | 1 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 每个通道的典型输入电流 | 5.7 mA |
| 0到1信号切换延迟时间 | 2.2 ms |
| 1到0信号切换延迟时间 | 3.3 ms |
| 保护电路 | 电子短路/过载保护 |
| 数字量: | |
| 输出名称 | 继电器输出 |
| 输出数目 | 8 |
| 额定电阻负载的最大工作频率 | 10 Hz |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Ruggedline |
| 类型 | 端子化设计 |
| 通道数目 | 16 |
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波) |
| 供电电流 | 典型值 120 mA (加传感器电流) |
| 纹波 | 允许电压范围内,最大3.6 Vpk-pk |
| 连接方式 | 光纤 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 注意事项 | 密封未使用的插槽/连接,以保证所需的防护等级。 |
| 空气压力(运行) | 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 kPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 100 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2731733 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI517 |
| 产品关键代码 | DRI517 |
| GTIN | 4017918901813 |
| 单件重量(含包装) | 3,981 g |
| 单件重量(不含包装) | 3,500 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - 总线连接器 2731076
-
IBS RL AP - 底部安装部件 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - 标识 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - 连接器 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 光缆 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 光缆 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - 电缆套件 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - 电缆 2731775
-
IBS PWR/5 - 电缆 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - 适配器 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - 适配器 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - 总线连接器 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
IBS CCO-R/L - 连接器套件 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - 连接器套件 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - 连接器套件 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - 电缆套件 2819956
-
IBS RL PROT-LK - 传输保护 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - 标识 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - 标识 2734730
-
IBS RL FOC - 光纤剪 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - 辅助安装工具 2744131
优势
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤和供电电压
用于继电器输出的COMBICON插拔式连接器
用于数字量输入的M12插拔式连接器
全面的诊断功能
牢固的金属外壳