INTERBUS Ruggedline模块用于恶劣的环境或对系统诊断要求高的场合。 为了保证最大的可靠性,这些模块配备了一个锌铸外壳(IP67)。 因此,它们能够直接安装在焊接夹具旁。
Ruggedline模块由一个安装板和一个电子模块组成。 电子模块卡接在安装板上,如有必要可用两个螺钉固定。
通过扩展诊断,能够对I/O故障精确定位。 如,传感器电源短路这样的故障为一组4个输入的报告。 并且,当输出短路时,能够直接报告相应的输出。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。
对于采用光纤连接的模块,其诊断功能则更加强大。 最新的光纤技术能够确保稳定的传输路径质量,且不断进行优化调整。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。 由于这些新特性,在传输故障发生或传输中断之前,就能够探测到传输路径的缓慢恶化。
若使用Ruggedline 模块,则可选择总线介质。 除了采用光纤连接(聚合光纤)外,有些模块亦可采用双绞线电缆。 利用相应的拔插式适配器,可随时将总线介质由光纤转换为铜缆。
总线通过IP67插拔式连接器进行连接,该连接器将总线信号和电源一起传送给模块。 准备工作简单易行,电源电缆通过QUICKON快速连接技术与插头进行连接,而光纤电缆通过简单的切割和组装工具进行连接;无需另外进行抛光。
如果用户组装总线光纤,如桥接两个模块,则光纤至少要一米长。 为了建立短电缆桥接,请使用菲尼克斯电气提供的桥接件。
    
  
  IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK
   - 
  分布式I/O模块
    
      2724847
      
      
    
  
      INTERBUS数字化I/O设备;光纤连接,500 kbaud,8个输入(24 V DC),8个输出(24 V DC,0.5 A),通过5位M12孔式连接器连接传感器/执行器,坚固的金属外壳,IP67防护等级
产品详情
| 宽度 | 179 mm | 
| 高度 | 67 mm | 
| 深度 | 71 mm | 
| 关于尺寸数据的注意事项 | 带总线连接器和安装板 | 
| INTERBUS | |
| 连接方式 | 光纤(聚合光纤980/1000 µm) | 
| 传输速度 | 500 kBit/s | 
| 传输原理 | FO | 
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 | 
| 输入数量 | 8 | 
| 连接系统 | 2,3,4线 | 
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC | 
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC | 
| 每个通道的典型输入电流 | 3 mA | 
| 0到1信号切换延迟时间 | 3 ms | 
| 1到0信号切换延迟时间 | 3 ms | 
| 保护电路 | 每组的短路/过载电子保护 | 
| 数字量: | |
| 输出名称 | 数字输出 | 
| 连接系统 | 2,3线 | 
| 输出数目 | 8 | 
| 保护电路 | 每个通道的短路/过载电子保护 | 
| 输出电压 | 24 V | 
| 每组最大输出电流 | 2 A | 
| 每个通道的最大输出电流 | 500 mA | 
| 额定输出电压 | 24 V | 
| 断开时的输出电压 | 最大 1 V | 
| 断开时的输出电流 | 最大 100 µA | 
| 额定负载,感性 | 12 VA (1.2 H,48 Ω) | 
| 额定负载,指示灯 | 12 W | 
| 额定负载,阻性 | 12 W | 
| 额定电阻负载的最大工作频率 | 最大 300 Hz | 
| 过载行为 | 自动重启 | 
| 电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 | 
| 过流关闭 | 最小 0.7 A | 
| 切断时带接地连接断开的输出电流 | 最大 25 mA | 
| 产品类型 | I/O 部件 | 
| 产品系列 | Ruggedline | 
| 类型 | 端子化设计 | 
| 通道数目 | 16 | 
| 电源: 电子模块 | |
| 电源电压 | 24 V DC | 
| 电源电压范围 | 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波) | 
| 供电电流 | 典型值 120 mA (加传感器电流) | 
| 纹波 | 允许电压范围内,最大3.6 Vpk-pk | 
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 在总线逻辑和输出之间 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min | 
| 连接方式 | M12连接器 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 55 °C | 
| 保护等级 | IP65/IP67 | 
| 注意事项 | 密封未使用的插槽/连接,以保证所需的防护等级。 | 
| 空气压力(运行) | 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米) | 
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) | 
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C | 
| 允许湿度(运行) | 100 % | 
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % (无冷凝) | 
| 安装类型 | 壁挂式安装 | 
| 订货号 | 2724847 | 
| 包装单位 | 1 pc | 
| 最小订货量 | 1 pc | 
| 销售关键代码 | DRI513 | 
| 产品关键代码 | DRI513 | 
| GTIN | 4017918185411 | 
| 单件重量(含包装) | 807.9 g | 
| 单件重量(不含包装) | 720 g | 
| 原产地 | DE | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001599 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 | 
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E 没有超过限值的危险物质 | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) | 
适配产品
- 
    
      
- 
    
      IBS RL AP - 底部安装部件 2731128
- 
    
      IBS RL MARKER-SET - 标识 2732729
- 
    
      SACC-M12MS-4QO-0,75 - 连接器 1641769
- 
    
      PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - 光缆 2744322
- 
    
      PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 光缆 2744335
- 
    
      PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 光缆 2744319
- 
    
      IBS RL CONNECTION-LK - 电缆套件 2733029
- 
    
      IBS PWR/5HD/F - 电缆 2731775
- 
    
      IBS PWR/5 - 电缆 2820000
- 
    
      IBS RL 24 ADAP-LK/T - 适配器 2725040
- 
    
      IBS RL 24 ADAP-T/LK - 适配器 2725037
- 
    
      IBS RL PLUG-LK/POF-F - 总线连接器 2734183
- 
    
      SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
- 
    
      IBS CCO-R/L - 连接器套件 2759883
- 
    
      IBS CCO-PSF/L - 连接器套件 2780878
- 
    
      IBS CCO-PSM/L - 连接器套件 2759906
- 
    
      IBS RL CABLE POF/ - 电缆套件 2819956
- 
    
      IBS RL PROT-LK - 传输保护 2819969
- 
    
      IBS RL MARKER-G-SET - 标识 2734727
- 
    
      IBS RL MARKER-K-SET - 标识 2734730
- 
    
      IBS RL FOC - 光纤剪 2725147
- 
    
      PSM-FO-POWERMETER - 测量设备 2799539
- 
    
      PSM-POF-KONFTOOL - 辅助安装工具 2744131
优势
牢固的金属外壳
        全面的诊断功能
        用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压
        用于I/O设备的M12插拔式连接器