IBS RL 24 DI 16/8-T - 分布式I/O模块
2836463

INTERBUS数字量输出设备,双绞线连接,500 kbaud,16个输出(24 V DC),通过5位M12孔式连接器连接传感器,坚固的金属外壳,IP67防护等级

产品详情








适配产品



优势

牢固的金属外壳
全面的诊断功能
用于I/O设备的M12插拔式连接器
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压