D T 15,0 XGA L - 显示器
2203553

TFT模块15",1024 x 768像素,透射型/彩色,LED背光,白色,接口:LVDS,8位,工作温度:-20 °C ... 70 °C

产品详情








适配产品


优势

高对比度TFT彩色显示器
可便捷集成至DCS系列电子模块壳体
长期可用性
理想的保护屏蔽和密封垫片材料
分辨率高,响应时间快
适用于您的电子元件的通用接口

常见问题


是否可以使用其他显示器,例如触摸屏?

是,可按要求提供额外的显示器。