ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S BK - DIN导轨连接器
2203852

安装方式 DIN导轨安装

DIN导轨连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 8 A (并联触点) (串联触点), 额定电压(III/2): 50 V, 位数: 5, 产品系列: TBUS5-22,5.., 针距: 3.81 mm, 安装: DIN导轨安装, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 连接点镀金,总线连接器用于连接电子模块外壳

产品详情








适配产品


优势

节省壳体在DIN导轨上的安装空间
接点设计便于轻松简单地卡接电子模块
无需额外接线即可实现电源供电和通信
用于有效信号和数据传输的并联和串联触点