SR-IO DI8/1为8通道数字量输入模块,输入NPN/PNP兼容,输入滤波默认3 ms,包括连接器,保护等级:IP20,为用户采集高速数据、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供保障。
SR-IO DI8/1
-
数字量模块
1885261
SR-IO,数字量输入模块,数字量输入: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,保护等级: IP20
产品详情
TÜV Rheinland
认证ID: R 50708255 0001适配产品
优势
8通道数字量输入模块
输入NPN/PNP兼容
输入滤波默认3 ms