SR-IO DO16/1 NPN为16通道数字量输出模块,输出NPN型,包括连接器,保护等级:IP20,为用户采集高速数据、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供保障。
SR-IO DO16/1 NPN
-
数字量模块
1885252
SR-IO,数字量输出模块,数字输出: 16 (NPN),24 V DC,连接技术: 1线制,保护等级: IP20
产品详情
TÜV Rheinland
认证ID: R 50708255 0001适配产品
优势
16通道数字量输出模块
输出NPN型
一线制
单通道输出最大电流0.5 A,模块最大输出4.5 A