SR-IO DO8/1为8通道数字量输出模块,输出PNP型,包括连接器,保护等级:IP20,为用户数据采集、优化系统配置、简化现场配线、提高系统可靠性等提供保障。
SR-IO DO8/1
-
数字量模块
1885249
SR-IO,数字量输出模块,数字量输出: 8,24 V DC,连接技术: 1线制,保护等级: IP20
产品详情
TÜV Rheinland
认证ID: R 50708255 0001适配产品
优势
8通道数字量输出模块
输出PNP型
一线制
单通道输出最大电流0.5 A,模块最大输出4 A