MCR-FL-D-T-2SP- 24
-
数显表
2864231
MCR数显表,用于测量和显示温度及线性mV特征曲线,24VDC辅助电源
产品详情
产品类型 | 指示模块 |
测试电压,输入/输出/电源 | 500 Vrms / 2.3 kVrms, 50/60 Hz, 1分钟 |
电源 | |
电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
功耗 | 最大 2 W |
信号 | |
最大电压输入信号 | 10 V DC |
有效输入源 | 热电阻,采用2、3、4线接线技术(符合DIN 43760/DIN IEC 751标准),如Pt 100/Pt 1000(-200...+800°C) |
热电偶传感器(符合DIN IEC 584-1/DIN 43710标准): B、E、J、K、N、R、S、T | |
切换电平"1"信号 | 4 V DC ... 30 V DC |
切换电平"0"信号 | 0 V DC ... 2 V DC |
系统湿度抑制 | 数字滤波50/60 Hz |
输入复位脉冲 | > 5 ms为总额计算器/继电器输出复位 |
测量率 | 1次测量/秒 |
测量 | |
输入电压的输入电阻 | > 2 MΩ |
测量 | |
: | -200 °C ... 800 °C (自由调节) |
-200 °C ... 800 °C (自由调节) | |
0 °C ... 1820 °C (自由调节) | |
-200 °C ... 1000 °C (自由调节) | |
-210 °C ... 1200 °C (自由调节) | |
-200 °C ... 1372 °C (自由调节) | |
-200 °C ... 1300 °C (自由调节) | |
-50 °C ... 1760 °C (自由调节) | |
-50 °C ... 1760 °C (自由调节) | |
-210 °C ... 400 °C (自由调节) | |
线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 4000 Ω (容错 ± 2 Ω) |
0 Ω ... 400 Ω (容错 ± 0.2 Ω) | |
线性mV信号范围 | 0 mV ... 100 mV |
-100 mV ... 100 mV |
切换: | |
触点类型 | 2个转换触点 |
触点材料 | AgCdO |
最大切换电压 | 300 V DC |
250 V AC | |
最小切换电流 | 30 mA DC |
最大切换电流 | 3 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 50 W |
2000 VA |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M2 |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 |
连接方式 | 可插拔螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
宽度 | 96 mm |
高度 | 48 mm |
深度 | 93.1 mm |
外壳材料 | Macrolon 2405 |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 (正面) |
环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
证书 | CE合规 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL 508 Recognized |
订货号 | 2864231 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | DK1141 |
GTIN | 4017918820701 |
单件重量(含包装) | 341.3 g |
单件重量(不含包装) | 341.3 g |
原产地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |