SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-931SCO - 设备连接器 板后安装
1437737

总线系统针式插座,Ethernet,4芯,M12 SPEEDCON,屏蔽,D编码,板后/Pg9螺纹安装,带1.0m总线电缆,2x2x0.2mm2

产品详情









适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母