SACCBP-MSB-2CON-PG9/0,5-910SCO - 设备连接器 板后安装
1437481

设备连接器 板后安装,PROFIBUS,2-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,B-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 0.5 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品


优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母