SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-931 - 设备连接器 板后安装
1551574

设备连接器 板后安装,Ethernet CAT5 (100 Mbps),Ethernet,4-位置,针式插头, 直头, M12,D-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 1 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品