SACCBP-M12MSD-4CON-M16/0,5-933X - 设备连接器 板后安装
1240016

设备连接器 板后安装,PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,针式插头, 直头, M12,D-编码,与 端自由出线,总线线路,电缆长度: 0.5 m, 0.34 mm2, PROFINET, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品