SACCBP-M12MS-6CON-M16/2,0-970X
-
设备连接器 板后安装
1239593
设备连接器 板后安装,8-位置,SANTOPRENE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,针式插头, 直头, M12,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 2 m, 0.25 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
产品详情
操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
应用 | 数据 |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FKM |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
外护套,材料 | SANTOPRENE 无卤素 |
额定过电压 | 0.8 kV |
接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V |
额定电流IN | 2 A |
导线连接 | |
连接方式 | 电缆连接 |
触点类型 | 针式插头 |
导线横截面 | 0.25 mm² |
紧固扭矩 | 2 Nm ... 3 Nm (安装侧) |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
连接1 | |
插座设计 | 针式插头 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | A |
连接2 | |
插座设计 | 端自由出线 |
电缆长度 | 2 m |
VARAN [970] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 81 kg/km |
位数 | 6 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | VARAN [970] |
导线结构 | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.16 mm |
AWG电源 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
2x 0.38 mm² (电源) | |
线径,包括绝缘层 | 1.35 mm (信号线路) |
1.5 mm (电源) | |
电缆外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | SANTOPRENE 无卤素 |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | 纱线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色 |
双绞线屏蔽类型 | 镀锡铜屏蔽网,95 %覆盖率 |
总绞线 | 1个星绞四线组和2条线缆及2个盖帽 |
最大导线电阻 | 77 Ω/m (数据电缆) |
绝缘电阻 | 5 GΩ*km (数据电缆) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 % |
工作电容 | 50 nF (数据电缆) |
额定电压,电缆 | 125 V (数据电缆) |
48 V (电源) | |
测试电压 | 2000 V (电源) |
最大 700 V AC (数据电缆) | |
最小弯曲半径,固定式安装 | ≥ 93 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | ≥ 93 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 93 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 1 m/s, 加速度: 2 m/s² |
无卤素 | 符合DIN EN 50267-2-1标准 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆) |
环境温度(安装) | 0 °C ... 50 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (已插入情况下) |
IP65 (已插入情况下) | |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 85 °C (无机械驱动) | |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
订货号 | 1239593 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABQCEC |
产品关键代码 | ABQDGA |
GTIN | 4063151393458 |
单件重量(含包装) | 183.5 g |
单件重量(不含包装) | 181.69 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母