SACCBP-FSD-M16XL/23,7-937
-
设备连接器 板后安装
1103230
设备连接器 板后安装,4-位置,孔式, 直头, M12,D-编码,总线线路, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1238414
产品详情
订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
位数 | 4 |
编码 | D |
螺纹类型 | M12 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
额定过电压 | 2.5 kV AC |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
导线连接 | |
连接方式 | 总线线路 |
触点类型 | 孔式插头 |
连接1 | |
插座设计 | 孔式 |
插座出线 | 直头 |
插座螺纹类型 | M12 |
编码 | D |
PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 70 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFINET RADOX®轨道交通应用CAT5 [937] |
导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
信号速度 | 75 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
线径,包括绝缘层 | 大约 1.5 mm |
电缆外径 | 6.60 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 镀银铜绞线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白/蓝,橙/黄 |
厚度,外部护套 | 大约 1.00 mm |
总绞线 | 星绞四线组 |
最大导线电阻 | ≤ 54.4 Ω/km |
耦合电阻 | 200.00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
工作电容 | ≤ 65 pF (线芯-线芯) |
≤ 100 pF (线芯-屏蔽) | |
额定电压,电缆 | 300 V AC |
测试电压 | 2000 V AC (50 Hz,5 分钟) |
最小弯曲半径,固定安装 | 6 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 40 mm |
近端串扰衰减 (NEXT) | 73 dB (1 MHz) |
70 dB (4 МHz) | |
65 dB (10 MHz) | |
57 dB (31.5 МHz) | |
52 dB (62.5 МHz) | |
48 dB (100 MHz) | |
回波损耗 (RL) | 25 dB (4 МHz) |
30 dB (10 MHz) | |
30 dB (31.5 МHz) | |
30 dB (62.5 МHz) | |
28 dB (100 MHz) | |
远程串扰衰减(FEXT) | 78 dB (1 MHz) |
77 dB (4 МHz) | |
70 dB (10 MHz) | |
65 dB (31.5 МHz) | |
56 dB (62.5 МHz) | |
48 dB (100 MHz) | |
屏蔽衰减 | 2 dB (1 MHz) |
4.4 dB (4 МHz) | |
7.4 dB (10 MHz) | |
14 dB (31.5 МHz) | |
20 dB (62.5 МHz) | |
26 dB (100 MHz) | |
40.00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
无卤素 | 符合EN 50267-2-1 |
阻燃 | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 |
烟气毒性 | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 |
用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) |
GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
NF F16-101 (C/F0级) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) |
环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
环境温度(安装) | -25 °C ... 90 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
IP65/IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
标准/规格 | 符合IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1103230 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | ABQCED |
产品关键代码 | ABQDGI |
GTIN | 4055626965239 |
单件重量(含包装) | 1,519.1 g |
单件重量(不含包装) | 1,519 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | f4111676-8883-4481-a518-587a6b88cfa0 |