SACCBP-FS-12CON-M16/10,0-PVCSCO - 设备连接器 板后安装
1423002

设备连接器 板后安装,通用,12-位置,PVC/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 10 m, 0.14 mm2, PVC黑色, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母