SACC-MCI-MST-4CON/1,5 SCOX - 插芯
1238549

插芯,电源,4-位置,T-编码,单线,电缆长度: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品


优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
方便现场组装:用于快速现场安装的插头式设备连接器
组装和李兹线长度均可定制
用于信号和功率传输的标准引脚分配,采用统一的设计