SACC-DSI-MS-5CON-PG9/1,5 SCO - 设备连接器 板后安装
1576753

设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,单线,电缆长度: 1.5 m, 0.34 mm2, 预制TPE绞合线, 罐装, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品