SACC-DSI-M12FST-4P-M16XL/1,0
-
设备连接器 板后安装
1162552
设备连接器 板后安装,电源,4-位置,孔式, M12,T-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1 m, 1.31 mm2, UL/cUL柔性连接线, 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1238552
产品详情
适配产品
优势
对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
预装李兹线,可立即使用
组装和李兹线长度均可定制
李兹线侧密封,确保密封性
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母