SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,51RFX
-
设备连接器 板后安装
1239021
设备连接器 板后安装,5-位置, M12,单线,电缆长度: 0.51 m, 0.34 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
设备连接器 板后安装,5-位置, M12,单线,电缆长度: 0.51 m, 0.34 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅