SACC-DSI-M12FS-4P-M16/1,5-0,5X
-
设备连接器 板后安装
1239498
设备连接器 板后安装,4-位置, M12,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1.5 m, 0.50 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
设备连接器 板后安装,4-位置, M12,A-编码,与 端自由出线,单线,电缆长度: 1.5 m, 0.50 mm2, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅